Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Bransonic CPX1800

Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 1800 серии CPX

Product Description

Выпустив модели Bransonic® серии CPX, мы вошли в мир цифровых технологий и определили новую категорию ультразвуковых ванн. Мы полностью переработали нашу линейку ультразвуковых ванн, чтобы всеми их функции можно было контролировать с полностью цифровой панели управления Tower Control Panel.

Общие размеры
10"x 12"x 11,5"
Размер резервуара
6"x 5.5" x 4"
Масса
7 фунтов
Частота
40 кГц

Особенности

  • Дегазация - можно установить до 99 минут
  • Таймер - можно установить на время до 99 минут или на непрерывную работу
  • Саморегулирующаяся технология
  • Цифровая панель управления Tower Control Panel
  • Режим ожидания

Документация и чертежи