Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Ротационная ультразвуковая сборочная система Branson серии 40

Product Description

Ротационная ультразвуковая сборочная система Branson Series 40 — это долговечная, полуавтоматическая сборочная система, оснащенная прецизионным индексатором Camco и алюминиевой дисковой пластиной, пневматическим управлением, пользовательским интерфейсом с сенсорным экраном и регулируемым сварочным аппаратом на заземленном столе Blanchard. Полностью конфигурируемые для удовлетворения конкретных потребностей, эти системы могут быть оснащены системами автоматического захвата и размещения, механизмами позиционирования или зажима деталей и отверстиями для выброса воздуха по мере необходимости.

Привод
Пневматический
Размер цилиндра
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
15, 20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,4 кВт, 0,75 кВт, 0,8 кВт, 1,25 кВт, 2,5 кВт, 4,0 кВт

Особенности

  • Делительно-поворотный стол Camco обеспечивает плавное, точное перемещение и надежную работу.
  • 24-32-дюймовые диски с 4, 6, 8, 12 или 24 упорами для максимальной производительности.
  • Совместим с любым аппаратом ультразвуковой сварки или сварки трением Branson.
  • Защита оператора, защита по периметру, профильная защита и т. д.
  • Дополнительная вторая сварочная станция, функция захвата и перемещения (pick & place), автоматическое извлечение, тестер течи, прокладной принтер и т. д.
  • Интерфейс оператора с сенсорным экраном.

Документация и чертежи