Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-GLX-1.5

Branson GLX-1.5

Product Description

Серия GLX — это первое предложение Branson на мировом рынке по высокоскоростной крупносерийной лазерной сварке крупногабаритных деталей

Макс. скорость подъемного стола
500 мм/сек
Привод
Сервопривод
На линию сварки подается лазерная энергия мощностью
до 1000 Вт
Протокол передачи данных
CANopen®
Система охлаждения
Водно-воздушное охлаждение
Интерфейс данных
USB, Ethernet

Особенности

  • GLX — это вершина технологии сварки крупных пластмассовых деталей.
  • GLX включает все преимущества лазерной сварки: высокое качество, сварные швы без микрочастиц, гибкость конструкции для создания 3-D контуров и сложных компонентов, лучшая совместимость материалов и прочность сварного шва
  • Запатентованная технология лазерной сварки Branson, Одновременная Передача Инфракрасного излучения (STTIr), позволяет производить сварку шва длиной до 1 м номинально в течение 0,5-5 секунд.
  • GLX создает едва видимые сварные швы без микрочастиц на крупных деталях, обеспечивает отличные эстетические свойства, максимальную производительность и непревзойденную производственную эффективность.
  • Серия GLX спроектирована в соответствии со строгими мировыми стандартами техники безопасности при работе с лазером и безопасности оборудования.
  • Контроль точности глубины сварных швов
  • Местная оперативная техническая экспертиза и ремонтные услуги сети Branson по всему миру
  • Enhanced security - up to 99 levels of customized passwords protection
  • Enhanced connectivity options available

Документация и чертежи