Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sapag-P-P000323

Sapag Series 9100 Safety Relief Valves

Product Description

High performance safety valve for the protection of large boilers and superheaters, certified to ASME Section I

Особенности

  • Сертифицировано Национальным советом в соответствии с требованиями ASME I (избыточное давление 3%, регулируемая продувка 2-4%)
  • Истинный главный паровой клапан для котлов и перегревателей пара
  • Сваренное встык (BW) или фланцевое входное соединение
  • Упрочненное седло
  • 2 регулировочных кольца
  • Диск с температурным равновесием
  • Поршень и направляющая MONEL
  • Диск, нагруженный на уровне седла
  • Заводская настройка для работы с паром

Документация и чертежи