Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000824

Предохранительный сбросной клапан Sempell серии MiniS

Product Description

Пружинный предохранительный клапан с фланцами и резьбами для применения с низким давлением• Прошел типовые испытания для использования с парами, газами и жидкостями (TÜV-SV-11-972)• Прошел типовые испытания согласно ASME

Особенности

  • Клапан с быстрым полным действием
  • Механический подъем обеспечивает стабильность работы
  • Допускается высокое встречное давление
  • Единая конструкция для работы с паром, газами и жидкостями
  • Самовыравнивающаяся пружина в сборе
  • Сжатие пружины с низким трением
  • Низкие затраты на техобслуживание
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows

Документация и чертежи