Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P000009

Клапаны сброса давления с пилотным управлением Anderson Greenwood серии 90/9000

Product Description

Предохранительные клапаны с пилотным управлением серии 90/9000 обеспечивают максимальное рабочее давление и минимум выбросов. Это высокоэффективная альтернатива грузовым предохранительным устройствам

Особенности

  • Импульсное управление обеспечивает высокое посадочное усилие в седле вплоть до давления уставки, что способствует минимизации производственных потерь.
  • Моментальное открытие при давлении уставки обеспечивается полностью, что позволяет увеличивать значение уставки и предотвращает -застывание или заедание механизма.
  • Возможность выбора моментального открытия и пилотного устройства с пропорциональным воздействием позволяют приспособиться к требованиям технологических процессов.
  • Широкий выбор материалов упругих седел и мембран для различных условий работы и длительной эксплуатации без технического обслуживания.
  • Уравновешивание противодавления допускает подключение к закрытым коллекторным системам без потери давления на подъем клапана или колебания давления уставки.
  • Опциональное вынесение первичного преобразователя позволяет точно измерять давление независимо от потерь на входе трубопровода.
  • Соединение для испытаний в эксплуатационных условиях позволяет проверить работу клапана на месте без демонтажа и установки на испытательный стенд, а также без повышения давления технологического процесса.
  • Ручная продувка делает возможным ручное или дистанционное приведение в действие для сброса давления в системе.
  • Имеет клеймо ASME UV для клапанов с номинальным давлением свыше 15 фунт/кв. дюйм. изб.

Документация и чертежи