Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24000SB

Регулирующий клапан Baumann™ 24000SB

Product Description

Регулирующий клапан Baumann 24000SB рекомендован для использования при низких расходах, высоком давлении, для управления производственным процессом. Клапан 24000SB прекрасно подходит для условий, выходящих за рабочий диапазон других клапанов Fisher серии 24000. Различные концевые соединения - резьбовые (стандартно), фланцевые, под сварку встык расширяют ассортимент данной серии продуктов для высокого давления. Имеются конструкции из специальных никелевых сплавов в дополнение к стандартному исполнению из нержавеющей стали S31600/S31603.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Малый расход
Характеристика расхода
Равнопроцентная или линейная
Материал
Нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Криогенная температура, стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, резьбовое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics in facilities utilizing the PlantWeb architecture.

Документация и чертежи