Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24000C

Регулирующий клапан из углеродистой стали Baumann™ 24000C Little Scotty™

Product Description

Регулирующий клапан 24000C Baumann обладает малыми потерями на гестерезис и низкой зоной нечувствительности, хорошими характеристиками регулирования, герметичной отсечкой, надежной конструкцией, высококачественным сальниковым уплотнением и простотой в обслуживании. Эти характеристики приводят к снижению затрат на техническое обслуживание, снижению изменчивости и повышению надежности технологического процесса.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Равнопроцентная или линейная
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Тип технологического соединения
��������� ����������
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • ASME and EN end connections are available to meet your piping standards.
  • High quality type 316 austenitic stainless steel trim materials are available.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Epoxy powder coated valve body and actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.

Документация и чертежи