Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Inline Diffusers

Диффузоры Fisher™ встариваемые в линию

Product Description

Весь ассортимент семейства диффузоров Fisher обеспечивает оптимальное шумоподавление в тех местах, где клапаны могут создать высокий уровень шума. После установки диффузора общий перепад давления системы распределяется между клапаном и диффузором. Таким образом, клапан работает с более низким перепадом давления, за счет чего снижается уровень шума, создаваемый технологической средой в регулирующем клапане. Дополнительные варианты комплектации: 6010 со встроенным отводящим патрубком, 6011 трубного типа и диск Whisper.

Сложные условия эксплуатации
Подавление шума
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Тип технологического соединения
  • 6010: фланцевое, под приварку встык, с раструбными концами под приварку
  • 6011: бесфланцевое, фланцевое
  • Диск Whisper: с выступом, с пазом под кольцевое уплотнение, фланцевое
Типоразмер клапана
  • 6010: от NPS 1 до NPS 26 и до NPS 72
  • 6011: от NPS 2 до NPS 48
  • Диск Whisper: от NPS 2 до NPS 36
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The diffuser concept is used in several unique versions, providing solutions for various applications. The diffuser need not be installed adjacent to the control valve.
  • A properly selected diffuser-valve combination can result in up to 40 dBA noise reduction.
  • A diffuser-valve combination retains the pressure/flow control associated with a standard control valve. Just as important, it controls the generation of potentially damaging noise and vibration.
  • All Fisher diffusers, both inline and vent, are ruggedly-built, static devices requiring no maintenance after installation. These features combine to offer increased noise control at a reduced investment.