Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EZ-OVT

Трим клапана Fisher™ EZ-OVT

Product Description

Трим клапана Fisher EZ-OVT является запатентованным тримом с двойным седлом, который предназначен для длительной герметичной отсечки в режиме работы «открыт-закрыт», когда в потоке содержатся частицы, например катализаторная пыль. Такие клапаны используются для регулирования и продувки водород- и азотосодержащими газами в процессах переработки с непрерывной регенерацией катализатора (CCR) UOP.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Эрозионная среда
Характеристика расхода
Модифицированная равнопроцентная
Материал
WCC
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ)
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • EZ-OVT trim features a dual seat design that includes a primary soft seat and a secondary metal seat. This dual seat design provides long term ANSI and IEC Class VI shutoff.
  • A double deadband area is built into the trim to inhibit erosive flow across the seating surfaces as the trim starts to open.
  • A special flow deflector directs the flow stream away from the seating surfaces once the valve has traveled off the seat.
  • Large flow passages and minimal moving parts reduce particulate build-up such as catalyst fines that could collect in these areas and cause failure.

Документация и чертежи