Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DVI

Пароохладитель Fisher™ DVI

Product Description

Пароохладитель Fisher DVI впрыскивает распыляемую воду через выходное отверстие Venturi, обеспечивая превосходное смешивание и быстрое распыление. Данный пароохладитель DVI легко устанавливается между фланцами в паропроводах DN25–DN600 (NPS 1–24). Движущиеся части отсутствуют, а модуль впрыска воды обеспечивает быстрое и эффективное охлаждение. Данное устройство предназначено для применения в задачах с умеренным изменением нагрузки и низкой скоростью потока.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Кондиционирование пара
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), с раструбными концами под приварку
Номинальный диаметр
NPS 1–24
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Accurate temperature control near saturation. Optimized spray pattern with optional AF nozzle technology allows for a wide operating range to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.
  • Nozzles can be easily removed, maintained, or replaced without having to replace the entire unit.
  • The body is constructed from forged materials with no welds present in the flow stream.
  • The DVI desuperheater can be located wherever is convenient in the pipeline.
  • The DVI desuperheater is easily installed between flanged steam lines.
  • The DVI desuperheater is available in sizes as small as NPS 1.