Трим DST-G Fisher специально разработан для применения в чистых и грязных средах, где жидкость содержит растворенные газы, которые выделяются из раствора при снижении давления (дегазация). Обычно дегазация вызывается двумя типами повреждений: кавитацией и эрозией, обусловленной потоком жидкости. Трим DST-G поэтапно снижает перепад давления аналогично затвору DST, чтобы избежать кавитации. Эрозия контролируется нижней клеткой в этом триме, которая разделяет поток на небольшие струи с меньшей энергией, которые едва ли могут нанести ущерб. Данный трим также может пропускать твердые частицы диаметром до 6,35 мм (1/4 дюйма).