Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000342

Обратный клапан высокого давления Sempell

Product Description

Кованые уплотняемые давлением обратные клапаны рекомендованы для недопущения изменения направления потока среды в тяжелых условиях эксплуатации

Особенности

  • Высококачественные кованые материалы обеспечивают герметичность оболочки в соответствии с требованиями стандартов ASME и DIN.
  • Спроектированы в соответствии с требованиями ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Имеет маркировку 100% соответствия CE, соответствует требованиям Европейской директивы по оборудованию под давлением № 2014/68/EU.
  • Передовая конструкция уплотнения под давлением и уплотнительные кольца из чистого графита обеспечивают высокую герметичность и соответствуют требованиям охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды для контроля герметичности по отношению к окружающей среде.
  • Доступно исполнение поворотного типа и с наклонным диском.
  • Работа без резких ударов, обеспечиваемая наклонным диском.
  • Специальные конструкции/материалы, завинчивающийся обратный клапан – доступны по запросу.
Сертификаты
CE, ASME B31.1, директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Котлы для биомассы и энергетические котлы, котел, котлы, высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, паросборники, паровые турбины, установки для производства энергии из отходов
Конструкция корпуса
Удлиненный, доступ сверху
Материал
Сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сплав, металл
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
Поворотное, «Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Специальные конструкции
Среда
Вода, пар, горячая вода

Документация и чертежи