Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fasani-P-P000207

Обратные клапаны с крышкой на болтах Fasani

Product Description

Для производимых клапанов с болтовым креплением крышки гарантируются высочайшие эксплуатационные качества в широком диапазоне применений для нефтегазовой отрасли

Особенности

  • Поворотные обратные клапаны устанавливаются на горизонтальных и вертикальных (с направлением потока вверх) трубопроводах.
  • Подъемные обратные клапаны разработаны для установки на горизонтальных трубопроводах или, при наличии пружины, на вертикальных трубопроводах. Они также обеспечивают быстрое закрытие.
  • Обратные клапаны с наклонным диском сконструированы для предотвращения захлопывания диска и, в то же время, для обеспечения быстрого закрытия.
  • Обратные клапаны спроектированы и изготовлены по стандартам ASME B16.34 и BS 1868.
  • Прочный корпус и широкий выбор материалов (в том числе по NACE)
  • Резьбовые кольца седла облегчают техническое обслуживание и/или замену. По запросу они также могут поставляться с прихваточным или цельным швом. Выше NPS 24 седла стандартно имеют цельносварной шов.
  • Присоединение: фланцевое, приварное встык, специальное, например, хомутового типа, в соответствии с любыми требованиями заказчика.
Сертификаты
ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), NACE
Концевые соединения
Под сварку встык, фланцевые
Применение
Установки для производства энергии из отходов, паровые турбины, паровые коллекторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, котлы-утилизаторы, высокотемпературные установки, котлы, котлы для биомассы и энергетические котлы, оборудование собственных нужд, котел
Конструкция корпуса
Доступ сверху, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь, металл, дуплексная сталь, углеродистая сталь, сплав, нержавейка, сталь
Рабочая температура
Стандартная температура (-40 - 121°C (-40 - 250F)), стандартная температура, высокая температура, выше 204 °C (400 °F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, фланцевое, сварное концевое, 2500RF, 150RF, 1500RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», поворотные
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
5 дюймов, NPS 2 / DN 50, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Специальные конструкции

Документация и чертежи