Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000999

Шламовая регулирующая задвижка Keystone Figure 637

Product Description

F637 – это регулирующая задвижка шламовой жидкости средней степени загрязнения с коротким корпусом со сменной втулкой

Особенности

  • Прочная конструкция.
  • Материалы с высокой стойкостью к износу.
  • Двунаправленный шламовый регулирующий клапан.
  • Полностью поворотный диск для минимальной утечки.
  • Закаленные торцевые дисковые проставки из инструментальной стали для защиты вала от эрозии.
  • Поставляются в расширенном диапазоне размеров.
  • Несколько уплотнений штока из материала витон.
  • Полная ремонтопригодность со сменными внутренними частями, значительно продлевающими срок службы арматуры.
  • Регулируемый набивной сальник из ПТФЭ.
  • Стандартное крепление и переходник привода позволяют напрямую монтировать исполнительные механизмы Keystone, а также позволяют снимать привод, когда арматура находится на трубопроводной линии.
  • Изготовлено под контролем системы качества ISO 9001:2008. Сертификат № Mel 0400133.
  • Поставляется с разрешением PED. Серт. № 0038/PED/MUM/0710020/1.
Материал
Углеродистая сталь
Класс давления
ASME
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200

Документация и чертежи