Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000298

Упругозапирающийся дисковый затвор Keystone Figure 320/322

Product Description

Figure 320 представляет собой экономически выгодный упругозапирающийся дисковый затвор с размерами по стандартам ISO

Особенности

  • Газонепроницаемое отключение при полном номинальном давлении в обоих направлениях.
  • Тонкая монолитная конструкция диска и штока специального профиля вафельного типа.
  • Удлиненная горловина корпуса обеспечивает свободный доступ к приводу в тех случаях, когда имеется теплоизоляция трубопровода.
  • Единственными двумя компонентами, соприкасающимися со средой, являются седло и диск.
  • Строительная длина в соответствии с ISO 3202 часть 3, K1 (ISO 5752, серия 20) и DIN EN 558-1, серия 20.
  • Вафельное исполнение F320 имеет четыре отверстия для установки фланцев в конце трубопроводной линии в определенных условиях.
  • Стандартное управление:
    • рукоятка (F414) на клапанах DN 50-200.
    • Редукторные приводы (F455) на DN 250-300.
  • Корпус с проушинами F322 подходит для двухстороннего применения в конце трубопроводной линии.
  • Подходит для пневматического, электрического и гидравлического привода.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
С проушинами, вафельного типа
Применение
Циркуляция воздуха, воздуходувки, неосновное оборудование электростанции, чиллеры, водораспределение, сушилки и испарители, охлаждающая вода, испарители и сушилки, фильтрация
Материал
Высокопрочный чугун
Рабочая температура
До 120°C (250°F)
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN16
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 10 / DN 250
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Воздух, жидкости, вода, вода с гликолем
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи