Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-66

Регулятор прямого действия Fisher™ 66

Product Description

Регуляторы уменьшения давления прямого действия серии 66 широко используются в системах управления горелкой, в системах покрытия нефти в резервуарах и в других областях применения, где требуется точное управление промышленными газами низкого давления. Вакуумное оборудование прямого действия серии 66 поставляется в исполнении как вакуумного регулятора, так и вакуумного прерывателя.

Особенности

  • Чувствительная реакция на изменение давления
  • Защита седла без снижения отсекающей способности
  • Возможность покрывания нефти в резервуаре
  • Погрешность
  • Гибкость применения
Размеры корпуса и типы подсоединения к процессу
NPS 2, 3 или 4 / DN 50, 80 или 100
Чугунный корпус: NPT или CL125 FF
Стальной корпус: NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Аварийное входное давление
Вакуумные прерыватели серий 66, 66Z, 66ZZ или 66 вакуумных прерывателей: 1,7 бар положительного давления
Вакуумные прерыватели серии 66: дифференциальное давление (вакуум) 0,55 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждения внутренних деталей регулятора
Тип 66: 0,69 бар (изб.)
Тип 66Z: 0,34 бар (изб.)
Тип 66ZZ: 0,14 бар (изб.)
Рекомендуемое входное давление
Вакуумные прерыватели серий 66, 66Z или 66ZZ: 0,34 бар положительного давления
Серия 66Z: 0,14 бар (изб.)
Вакуумные прерыватели серии 66: дифференциальное давление (вакуум) 15 мбар
Максимальное аварийное выходное давление (корпуса)
Тип 66, 66Z или 66ZZ: положительное давление 0,55 бар
Серия 66 VR: дифференциальное давление (вакуум) 1,01 бар
Серия 66 VB: дифференциальное давление (вакуум) 0,55 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждения внутренних деталей регулятора
Тип 66, 66Z или 66ZZ: на 0,07 бар выше заданного выходного давления (дифференциальное давление)
Вакуумный регулятор серии 66: отличие не более чем на 0,07 бар от заданного давления пружины
Регистрация показаний давления

Тип 66, 66Z или 66ZZ
  Чугунный корпус: внутренняя (стандартное исполнение) или внешняя
  Стальной корпус: внешняя (стандартное исполнение) или внутренняя
Вакуумные регуляторы или прерыватели серии 66: внешняя
Температурные характеристики
NBR: от –40 до 82 °C
FKM: от –18 до 177°C
EPDM: от –40 до 135 °C
Приблизительная масса
NPS 2 (DN 50) NPT: 23 кг
Корпус NPS 3 (DN 80): 45 кг
Корпус NPS 4 (DN 100): 70 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи