Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000489

Запорно-регулирующие клапаны высокого давления Yarway Welbond

Product Description

Запорно-регулирующий клапан высокого давления с возможностью ремонта прямо на трубопроводной линии, предназначен для максимального срока службы при минимальном обслуживании

Особенности

  • Самый быстрый ремонт без демонтажа с трубопровода: возможность более простого ремонта и за меньшую стоимость по сравнению с другими аналогичными клапанами. Имеется возможность быстрого демонтажа штока, диска и набивки через бугель и восстановления седла до состояния нового.
  • Высокая функциональная надежность: цельный кованный корпус без швов, полученных при сварке под давлением, уплотняющих сварных швов, резьб или прокладок, функционирующих под давлением, соединений корпуса и крышки и отсутствие любых связанных с этим проблем.
  • Более долговечны: диск и седельное кольцо со сплошным стеллитовым покрытием Stellite® практически полностью исключает образование трещин. Дополнительная толщина седельного кольца также содержит достаточно материала для многократного обновления посадочной поверхности.
  • Высокая пропускная способность: расширенные порты и ход диска намного превосходят требования для оптимального потока. Эти характеристики помогают свести к минимуму скорость потока, и, следовательно, снизить интенсивность эрозии, которая сокращает срок службы седла и диска.
  • Имеется в готовом виде: комплексная складская программа обеспечивает наличие клапанов Welbond® непосредственно в готовом виде (стандартные концы под приварку враструб NPS 2½).
  • Возможность преобразования: полная предварительная обработка каждого корпуса клапана предусматривает возможность преобразования одной из конструкций верхнего уплотнения в другую, просто путем повторной сборки с другой втулкой верхнего уплотнения.
Сертификаты
PED, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), ASME B31.1, CE
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Высокотемпературные установки, установки общего назначения, конгенерация, котлы, котел, котлы для биомассы и энергетические котлы, неосновное оборудование электростанции, котлы-утилизаторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, чистый пар, сжигание отходов с получением энергии, паровые турбины
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сталь, углеродистая сталь
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи