Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Пружинный предохранительный сбросной клапан Tartarini™ серий V/50, V/60 и V/20-2

Product Description

Автоматические пружинные предохранительные сбросные клапаны предназначены для поддержания давления в магистрали ниже предварительно заданного значения уставки. Они устанавливаются ниже регуляторов и выполняют определенную функцию выпуска небольших количеств газа в случае неправильного закрытия регулятора. Регуляторы серии V соответствуют требованиям директивы PED 97/23/EC, касающейся оборудования, работающего под давлением и относятся к Категории I

Конфигурации
V/50 и V60: для очень низкого давления
V/и V/61: для низкого давления
V/52 и V/62: для среднего давления
V/20-2: для среднего и высокого давления
Допустимое давление
V/50: 4 бар
V/60 : 2,5 бар
V/20-2: 100 бар
Диапазон уставки
V/50: 0,03−0,08 бар
V/51: 0,07− 0,75 бар
V/52: 0,7−2 бар
V/60: 0,03−0,09 бар
V/61: 0,08−0,75 бар
V/62: 0,70−2 бар
V/20-2: 1,5−40 бар
Проходные отверстия
V/50: 1-1/4 дюйма (32 мм)
V/60: 1-1/2 дюйма (38 мм)
V20/2 : 1 дюйм (25 мм)
Резьбовые соединения
V/50: 1x1-1/2 дюймов BSP
V/60: 1-1/2x2 дюймов BSP
V/20-2:1 дюймов NPT

Документация и чертежи

Особенности

  • Эффективный сброс давления
  • Компактный размер
  • Простота технического обслуживания