Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1808

Fisher™ Types 1808 and 1808A Relief Valve or Backpressure Regulators

Product Description

Пилотные регуляторы противодавления и предохранительные клапаны Fisher моделей 1808 (проходной) и 1808A (угловой) — это недорогие и компактные устройства, предназначенные для систем подачи газов и жидкостей для поддержания давления в сепараторах масел и газов, и как предохранительные клапаны в системах газоснабжения.

Особенности

  • Simple, Reliable Design
  • Compact and Lightweight
  • Convenient Installation in any Position
  • Quick Disassembly
  • Optional Upstream Registration for Reduced Build-up
  • Self-Draining Body
Размеры корпуса и концевые соединения
2 дюйма NPT
Максимальное давление сброса (на входе)
10,3 бар с учетом нарастания
Диапазоны уставок давления сброса
Три диапазона от 0,21 до 8,6 бар
Температурные характеристики
от -29 °C до 82 °C
Приблизительный вес
Модель 1808: 10 кг / 22 фунта
Модель 1808A: 11 кг / 25 фунтов

Документация и чертежи