Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-R622

Редукционный регулятор давления Fisher™ типа R622

Product Description

Регуляторы прямого действия с нагрузочной пружиной модели R622 являются рентабельным решением, обеспечивающим понижение давления в различных системах ЖКХ, а также на промышленных и коммерческих объектах. Эти регуляторы могут использоваться для работы с природным, искусственным и сжиженным газом и имеют одинаковые допустимые значения входного и выходного давления.

Особенности

  • Компактная конструкция.
  • Высокая пропускная способность.
  • Защитный экран на входе.
  • Внутренний сброс.
  • Малый вес.
  • Впускные и выпускные краны манометров.
Типоразмеры корпуса и типы торцевых соединений
1/2 NPT
Максимальное входное давление
Рабочее давление: 8,6 бар
В аварийном режиме: 8,6 бар
Исключение: диапазон пружины 4–5 мбар, которому соответствует рабочее и аварийное давление 4,1 бар
Максимальное давление на выходе (корпуса)
Рабочее давление для исключения повреждения внутренних деталей: 0,21 бар выше установки выходного давления
В аварийном режиме: 1,4 бар
Диапазоны давления на выходном патрубке
1,8–2,2 дюйм. вод. ст./4–5 мбар
5–7 дюйм. вод. ст./12–17 мбар
6,5–9 дюйм. вод. ст./16–22 мбар
9–13 дюйм. вод. ст./22–32 мбар
13–20 дюйм. вод. ст./32–48 мбар
16–35 дюйм. вод. ст./40–87 мбар
1–2,2 фунт./кв. дюйм изб./0,07–0,15 бар
Регистрация показаний давления
Внутренняя
Температурный диапазон
От –29 до 71 °C
Приблизительный вес (нетто)
1 кг

Документация и чертежи