Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CS800

Регуляторы давления Fisher™ CS800

Product Description

Регуляторы давления Fisher модели CS800 - это пружинные регуляторы прямого действия, которые успешно применяются в промышленных и коммерческих предприятиях. Такая гибкость обеспечивается многочисленными размерами корпуса и концевыми соединениями, установками выходного давления, а также вариантом внутренней и внешней регистрации давления. В дополнение к гибкости применения регулятор серии CS800 предлагает многочисленные варианты защиты от избыточного давления в соответствии с требованиями применения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Flow Optimized Disks provide More Flow for your Application
  • A large number of Overpressure Protection Offerings in the Industry
  • Wide Variety of Body Sizes and End Connections
  • Body Materials Available in Gray Cast Iron, Ductile Iron and Steel
  • Fixed Factor/Pressure Factor Measurement (PFM) Accuracy Capabilities
  • Only Standard Tools required for Pressure Adjustment and Orifice Removal
  • Simplified Maintenance
  • Up to 25% Hydrogen blend (by Volume) ready
  • 100% Hydrogen Available - (contact factory)
Размеры корпуса и концевые соединения
1-1/4, 1-1/2, and 2 NPT
Rp 2
NPS 2 / DN 50 / CL125FF / CL150 FF / CL150 RF
NPS 2 / DN 50 / PN 10/16 / PN16
Максимально допустимое давление на входе
Аварийное: 12,1 бар
Максимальное выходное управляющее давление
Аварийное (в корпусе): 1,0 бар
Для исключения повреждения внутренних деталей: 0,21 бар выше уставки выходного давления
Размеры диафрагмы
1/4 дюйма / 6,4 мм
3/8 дюйма / 9,5 мм
1/2 дюйма / 13 мм
5/8 дюйма / 16 мм
3/4 дюйма / 19 мм
7/8 дюйма / 22 мм
1 дюйм / 25 мм
1-3/8 дюйма / 35 мм
Диапазон выходного давления
От 9 до 0,69 бар
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Внешняя регистрация
3/4 NPT
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Пропускная способность
До 36270 стандартных кубических футов в час / 974 Нм3/час
Приблизительный вес
С резьбой :
CS800/820: 11 кг
CS803/823: 16 кг
CS805/825: 12 кг
CS806/826: 12 кг
HP:
CS85x, добавьте 0,91 кг к вышеперечисленным моделям
c фланцем:
Добавьте 5 кг вышеперечисленному весу
Approximate Weights
Threaded:
CS800/820:25#/11kg
CS803/823:34#/16kg
CS805/825:26#/12kg
CS806/826:26#/12kg
HP:
CS85x, add 2#/0.91kg to Types above
Flanged:
Add 11#/5kg to weights above

Документация и чертежи