Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-252 Filter

Фильтр Fisher модели 252

Product Description

Фильтр Fisher модели 252 предназначен для очистки подаваемого газа или воздуха до его поступления в пилотный клапан пилотно-управляемого регулятора, пневматического инструмента или другого приспособления, для правильной работы которого требуется очищенный газ. Доступен также удлиненный фильтр, который имеет большую капельную камеру-отстойник, чтобы удерживать больше влаги и примесей. Материалы фильтра соответствуют рекомендациям стандарта MR0175 Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов (NACE).

Особенности

  • Excellent Filtration
  • Optional Drain Valve
  • NACE Contruction Available
  • High Flow Rate
Размер входных и выходных соединений
резьбовое 1/4 NPT
Максимальное рабочее давление
Алюминий: 2150 фт/кв.дюйм изб. / 148 бар
Нержавеющая сталь: 2750 фт/кв.дюйм изб. /190 бар
Температурные характеристики
от -40 °C до 82 °C

Документация и чертежи