Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-SR SRS STP STL

Шумоглушители для регуляторов давления Tartarini™ серий SR, SRS, STP и STL

Product Description

Шумоглушители предназначенны для снижения уровня шума, которые обычно устанавливаются в регулятор давления, и являются средством защиты от шумового загрязнения. Шумоглушитель устанавливается рядом с клапаном регулятора и чрезвычайно эффективен вплоть до расчетной теоретической скорости на выходном фланце 80 м/с Шумоглушитель серии SRS состоит из шумоглушителя серии SR и расширенного фланца, в котором установлен второй шумоглушитель. Глушители STL cпециально разработаны для установки в Т-образные муфты трубопроводов. Глушители STP устанавливаются в трубы и крепятся с помощью двух фланцев.

Доступные конфигурации
Общая Спец. 1 Значение

Документация и чертежи

Особенности

  • Снижает шум и имеет превосходное соотношение цены и качества