Теплообменники серий CNF, CN, CF, SV рассчитаны и спроектированы для применения в очень широком диапазоне требований системы, и включают все устройства подключения вспомогательного оборудования. В процессе редуцирования давления газа, согласно закону «Джоуля- Томсона» температура газа значительно понижается (приблизительно на 0,6°С при редуцировании давления на 1 бар). Такое понижение температуры газа может быть причиной повреждения оборудования вследствие кристаллизации паров воды, находящихся в газе.