Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-OL

Абсорбционная система одоризации Tartarini™ серии OL

Product Description

Абсорбционные системы одоризации применяются в небольших и крупных газораспределительных станциях, имеющих расход до 100000 нм3/ч / 3531000 станд. куб. фут/ч Они используются также и как аварийные системы во всех одоризационных установках впрыскивающего типа Условием правильного функционирования является наличие дифференциального давления. Системы серии OL соответствуют требованиям директивы PED 97/23/EC, касающейся оборудования, работающего под давлением и относятся к Категории IV.

Доступные конфигурации
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, магнитный индикатор уровня, применимо для дистанционного управления
По вопросам относительно объемных характеристик обращаться к местному торговому представителю.
Концевые соединения
PN 16 / CL150, CL600
Давление на входе
Максимальное допустимое давление: до 90 бар / 1305 фунт/кв.дюйм изб.

Документация и чертежи

Особенности

  • Указатель уровня с непосредственным считыванием
  • Регулирующий, осечной и заполнительный клапаны