Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-749B

Клапанные блоки переключения в сборе модели 749B Fisher™

Product Description

Автоматические регуляторы переключения Fisher переключаются от питающего баллона (когда газ выкачен) на резервный баллон автоматически. Модель 749B – это большой манифольд переключения, предназначенный для коммерческого и промышленного применения. Блок состоит из двух регуляторов серии 64 и прямого индикатора модели 803. Блок применяется совместно с регулятором модели HSRL или 64SR.

Особенности

  • Large Capacity
  • UL Listed (Type 749B, Second-Stage Regulators are Listed Separately)
Типоразмеры
1/2 NPT
Максимальное входное давление
17,2 бар
Максимальное аварийное выходное давление
Для применяемых регуляторов модели 64: 15,2 бар
Для регулятора заключительной ступени модели HSRL: 0,21 бар
Стандартная уставка на выходе
Подача: 1,0 бар
Резерв: 0,34 бар
Температурные характеристики
от -29 °C до 71 °C

Документация и чертежи