Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Дисковые затворы Keystone Figure 1/2

Product Description

Промышленный дисковый затвор с упругим седлом для тяжелых условий эксплуатации в вафельном корпусе или корпусе с проушинами для использования в судостроении, водоснабжении, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, энергетике и химической промышленности.

Материал
Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316, алюминиевая бронза, каучук Buna-N, чугун, ковкий чугун, каучук EPDM, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Менее 120 °С
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Размер клапана
10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4/DN 100, NPS 40
Стандарт размера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Упругозапирающийся дисковый затвор

Особенности

  • Заводские испытания каждого затвора при полных номинальных характеристиках обеспечивают герметичное закрытие на 100 %.
  • Фланец привода стандартизирован для облегчения взаимозаменяемости и прямого монтажа приводов Keystone.
  • Первичное уплотнение образовано контактом с предварительной нагрузкой между диском и седлом. Эти уплотнения защищают клапан от контакта жидкости.
  • Двунаправленное уплотнение штока подходит для высокого давления и саморегулируется.
  • Кромка ступицы диска закруглена и отполирована вручную, обеспечивая полное концентрическое уплотнение без препятствий потоку, также как и максимальный срок службы.
  • Сменное седло из эластомера изолирует вал и части корпуса от потока, а также служит в качестве фланцевой прокладки.
  • Запрессованное уплотнительное кольцо обеспечивает положительное уплотнение фланцев и устраняет необходимость в дополнительных прокладках.
  • Износостойкая верхняя втулка поглощает боковые и крутящие нагрузки.
  • Мощная конструкция цельного вала обеспечивает высокую прочность и надежное управление диском.
  • Винты диска из нержавеющей стали обеспечивают быстроту и легкость разборки.
  • Винтовое соединение диска устойчиво к сотрясениям и прочнее вала.

Документация и чертежи