Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1098 EGR

Регуляторы понижения давления Fisher™ 1098-EGR и 1098H-EGR

Product Description

Регуляторы Fisher 1098-EGR и 1098H-EGR обеспечивают экономичное и точное регулирование давления в различных условиях применения, газораспределительных системах, системах подачи топливного газа к промышленным котлам, печам, реакционным камерам и миксерам, в коммерческих/промышленных учреждениях, таких как торговые центры и школы. Также они используются в заводских системах управления техническим воздухом и жидкостями.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Low Differential Applications—Can accurately control at pressure differentials as low as 1 psid / 70 mbar d
  • Precise Pressure Control—Provides stable and accurate downstream pressure control regardless of load changes or inlet pressure variations.
  • Quiet Operation—The Whisper Trim™ Cage option reduces noise by up to 30 dBa.
  • Easy In-Line Maintenance—Top entry design enables easier maintenance. Trim parts can be inspected, cleaned and replaced without removing the body from pipeline.
  • Absolutely No Atmospheric Bleed—Eliminates nuisance and wasteful bleed gas to atmosphere by utilizing a pilot-operated control system, which bleeds 100% of the gas to the downstream system.
  • High Turn Down Capability—The oversized diaphragm and linear cage allow for high turn down, providing superior pressure control in systems with large variations in downstream flow demand.
  • Tight Shutoff—A knife-edged metal plug and soft seat provide bubble tight shutoff for use in applications where positive shutoff is required such as dead-end systems.
  • Travel Indicator—Simplifies in-service inspection and system troubleshooting
Размеры корпуса и концевые соединения
Размеры корпуса: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Концевые соединения: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE или PN 16/24/40
Максимальное входное давление
28 бар/400 фт/кв. дюйм изб. или номинальное давление корпуса (выбирается наименьшее)
Температурные характеристики
Нитрил (БНК): от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
Фторопласт (СКФ): от 0° до 300°F / от -18° до 149°C
Этиленпропилен (ЭПК): от -20° до 275°F / от -29° до 135°C

Документация и чертежи