Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-F Series

Клапаны контроля перерасхода Fisher™ F

Product Description

Клапаны контроля перерасхода серии F закрываются, если вследствие прорыва шланга или трубопровода поток жидкости или пара превышает установленное значение. Они предназначены для защиты баллонов, резервуаров и трубопроводов и доступны в широком ассортименте размеров и исполнений. Если поток превышает установленное значение, клапан закрывается и остается закрытым, пока система не придет в равновесие. Встроенный уравнивающий канал автоматически открывает клапан, как только давление по обе стороны тарелки уравнивается.

Особенности

  • Complies with NFPA 58 Requirement
  • Available in a Variety of Sizes and Body Configurations
  • UL Listed
Размеры корпуса и типы соединений (вход x выход)
9/16-18 UNF левая резьба, POL, 1/4" NPT, 1/2" конусное SAE, 3/4" NPT, 1" NPT, 1-1/2" NPT, 2" NPT, 2-1/2" NPT, 3" NPT
Максимальное рабочее давление
250 фунтов/кв. дюйм / 17,2 бар
Максимальный перепад давления
15 фунтов/кв. дюйм изб. / 1,0 бар

Документация и чертежи