Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P001067

Уровнемеры воды Yarway Color­Port

Product Description

Портированный указатель уровня воды с двухцветной индикацией, прямым считыванием, для котлов низкого, среднего и высокого давления

Особенности

  • Сочетание конструкции с прочными материалами обеспечивает длительный срок службы.
  • Отдельные порты в сборе можно заменить за считанные минуты без демонтажа уровнемера.
  • Пружинный прижим создает необходимое постоянное давление на стекла и прокладки.
  • Контрастные красные и зеленые показания указывают уровень воды через смотровые отверстия на освещаемом дисплее с хорошей видимостью.
  • Возможен выбор систем прямого или зеркального обзора.
  • Возможен выбор конструкций, рассчитанных на низкое, среднее или высокое давление, для использования с кранами уровнемера с сальниковой коробкой или клапанами Welbloc L200V.
  • Стекла точно отлиты и закалены в соответствии с высокими требованиями.
  • Сборка из стекла, слюды и прокладки имеет точную приводку в пазе для прокладки на корпусе.
  • Высококачественная слюда защищает внутреннюю поверхность каждого стекла от эродирующего действия пара, воды и щелочей.
  • Специально отлитая эластичная прокладка из графита между слюдой и корпусом уровнемера обеспечивает герметичное уплотнение.
  • Имеется вариант, изготовленный в соответствии с директивой PED 97/23/EC.
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

Документация и чертежи