Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-67C LP Gas

Регуляторы высокого давления серии 67C Fisher™- для сжиженного газа

Product Description

Серия 67С Fisher – это регулятор высокого давления, применяющийся в различных областях с жидкими средами или паром. Компактная конструкция корпуса модели 67С идеально подходит для установки в местах с ограниченным пространством. Базовый регулятор серии 67С оснащен ключом, устройством регулировки ручного маховика, регулировкой лимба с поверенной шкалой или с нерегулируемым корпусом пружины с защитой от несанкционированного вмешательства: 67CW, 67CH, 67CD или 67CN.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Compact
  • High Stability
  • UL Listed
  • Durable Powder Paint Coating
Размер корпуса и концевые соединения
NPT 1/4 дюйма
Выход манометра
NPT 1/4 дюйма
Максимальное входное давление (паспортные данные корпуса клапана)
17,2 бар (изб.)
Максимальное аварийное выходное давление
3,4 бар сверх уставки выходного давления
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
от -29 °C до 82 °C
Приблизительный вес
Модель 67CW: 0,32 кг
Модель 67CH: 0,45 кг
Модель 67CD: 0,36 кг
Модель 67CN: 0,50 кг

Документация и чертежи