Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Project Services for Blending and Transfer Systems

Услуги по реализации проектов систем смешения и перекачки

Product Description

Запуск, планирование и исполнение всех необходимых задач проекта — от планирования сроков и закупок до изготовления, выполнения заводских испытаний и ввода в эксплуатацию. Услуги по управлению и исполнению проектов компании. Услуги Emerson по управлению и реализации проектов в области смешивания помогут вам свести к минимуму риски, снизить сложность, сократить затраты и упростить реализацию проекта с помощью нашего модульного подхода «под ключ». Сотрудничество с Emerson обеспечит консолидацию ответственности на всех стадиях реализации проекта

Тип проекта
Строительство с нуля, модернизация как для проектирования процессов, оборудования и/или элементов управления, так и для модификации или консолидации процессов.
Применения
Все процессы по смешиванию и перекачке, в т.ч. смазочных материалов, смазок, топлива, сырой нефти, химикатов, добавок, специальных химических продуктов, продуктов питания и напитков и/или жидких продуктов
Область применения
Технологическое строительство / проектирование, гарантийное обслуживание оборудования, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск / ввод в эксплуатацию, обучение, услуги жизненного цикла и поддержка
Объем поставки
График проекта, инженерные проектные документы, строительные чертежи, планы испытаний для проверки, приемочные испытания на заводе, руководства пользователя, системы «под ключ», ввод в эксплуатацию, гарантия производительности

Особенности

  • Сократите время выполнения проекта на 3–4 месяца при использовании предварительно спроектированных систем по сравнению с конструкцией, спроектированной обычными средствами
  • Смягчите прекращение или замедление существующих процессов во время реализации проекта с разработкой системы «под ключ»
  • Обеспечьте плавный ввод в эксплуатацию с системами, прошедшими заводские испытания
  • Снижайте затраты на проектирование и закупку с предварительно спроектированными модульными конструкциями
  • Обеспечивайте надежное выполнение проекта, когда и где это необходимо, глобальному присутствию инженерных и сервисных центров компании Emerson
  • Сократите сложность проекта и риски благодаря единой ответственности за проектирование и выполнение проектов смешивания

Документация и чертежи