Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Engineering Services for Blending and Transfer

Инженерные услуги для проектов по смешению и перекачке

Product Description

Специалисты компании Emerson готовы к тесному сотрудничеству с вашей компанией, к проведению оценки требований к технологическому процессу и консультированию по разным вопросам: от выбора оборудования и гидравлических систем до методик управления. Компания Emerson предлагает три типа исследований: концептуальные, проектные и изыскательские работы, детальное проектирование. Все исследования основаны на существенном опыте в отрасли и охватываются гарантиями производительности.

Тип проекта
Строительство с нуля, модернизация как для проектирования процессов, оборудования и/или элементов управления, так и для модификации или консолидации процессов.
Применения
Все процессы по смешению и перекачке, в т.ч. смазочных материалов, смазок, топлива, сырой нефти, химикатов, добавок, специальных химических продуктов, продуктов питания и напитков и/или жидких продуктов
Тип исследования
Концептуальные исследования, проектно-изыскательные работы и детальное проектирование.
Объем работ
Проектирование/разработка и автоматизация технологических процессов, гарантия производительности
Объем поставки
Графический план, диаграммы технологического потока, схемы трубопроводов и контрольно-измерительных приборов, гидравлические расчеты, проектирование оборудования, управление архитектурой, расчет выгоды, расчет окупаемости, график проекта

Особенности

  • Получите гарантии эксплуатационных характеристик проекта и удостоверьтесь в соответствии заданным показателям точности, мощности ,однородности и чистоты
  • Использование результатов более 50-летнего опыта в смешивании и технологий для надежного проектирования
  • Упростите проект и его выполнение с помощью консолидации ответственности за разработку и реализацию проекта
  • Достигайте более быстрой отдачи от инвестиций благодаря оптимизированному процессу, направленному на максимальное использование существующих активов

Документация и чертежи