В рамках договора о расширенной поддержке за вами может быть закреплен специалист для проведения обслуживания на месте эксплуатации, оказания консультационных услуг или управления проектом. В результате это позволяет вам избежать дополнительных расходов на привлечение новых сотрудников.
Компания Emerson направит на вашу площадку опытного инженера, который поможет с выполнением различных работ: от проектирования до поддержки при запуске, технического обслуживания клапанов и планирования остановок. Все постоянные представители компании являются квалифицированными опытными инженерами, которые соответствуют строгим стандартам Emerson. Постоянные представители компании могут привлекаться для выполнения краткосрочных и долгосрочных заданий (от нескольких недель до нескольких лет).
Данная услуга доступна для всех марок клапанов, приводов и регуляторов. Обратитесь в местный офис продаж или сервисный центр для получения дополнительной информации о возможностях обслуживания ваших продуктов.