Запорный клапан Fisher™ серии OSE

Product Description

Запорный клапан модели OSE используется для быстрого перекрытия потока газа при превышении или понижении давления. Он идеально подходит для сетей, требующих положительного защитного отключения, предельной точности, быстрого отклика, а также высокой ударопрочности и вибростойкости. Верхняя конструкция входа облегчает обслуживание на линии, экономит время и сокращает потребность в рабочей силе.

Чертежи и модели в формате CAD:Нажать здесь

ped

Особенности

  • Защита от избыточного и пониженного давления
  • Высокая ударопрочность и вибростойкость: тип OSE включает двухступенчатый механизм отключения, который значительно сокращает количество отключений, вызванных вибрацией или перепадами давления на впуске, которые генерируют другие отсечные клапаны.
  • Высокая точность: обеспечивает точность регулировки в пределах ±1 % независимо от давления на впуске и расхода, а также от диаметра быстродействующего клапана.
  • Простота технического обслуживания непосредственно на линии: конструкция клапана обеспечивает доступ ко всем деталям через верхний фланец клапана. Это снижает время и усилия на техническое обслуживание. Детали клапана можно осмотреть и заменить, не снимая корпус клапана с трубопровода.
  • Водонепроницаемый: клапаны OSE водонепроницаемые с глубиной погружения до 3,0 м / 10 футов.
  • Положительное отключение: после закрывания быстродействующий клапан остается закрытым до тех пор, пока система не будет отключена, а клапан не будет вручную возвращен в исходное положение. Кольцевое уплотнение на заглушке клапана обеспечивает герметичную отсечку.
  • Дистанционная генерация аварийных сигналов: концевой выключатель определяет, когда отключился быстродействующий клапан типа OSE.
Типоразмеры корпуса и типы концевых соединений
WCC сталь: 1 и 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 и 6/DN 25, 50, 80, 100 и 150; CL150 RF, CL300 RF или CL600 RF
LCC сталь: NPS 8 и 10/DN 200 и 250; CL150 RF, CL300 RF или CL600 RF
Чугун: 1 и 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 и 6/DN 25, 50, 80, 100 и 150; CL125 FF
Номинальное давление
Максимальное давление на впуске: 101 бар изб. или макс. номинал рабочего давления
Максимальное установленное давление: 101 бар изб. или макс. номинал рабочего давления
Минимальное установленное давление: 10 мбар вод. ст.
Максимальное дифференциальное давление отключения 100 бар изб.
Технические характеристики чувствительного элемента манометрического устройства
Рабочий диапазон пружины: 10 мбар–72,9 бар/4,02 дюйма вод. ст. –1058 фунт/кв. дюйм (изб.)
Максимальное воспринимаемое давление на впуске: 72,9 бар/1058 фунт/кв. дюйм (изб.)
Допуск по уставке: 0,004 бар/0,058 фунт/кв. дюйм (изб.)–12,0 бар/174 фунт/кв. дюйм (изб.)
Максимальный перепад давления между избыточным и пониженным давлением: 33,0 бар/479 фунт/кв. дюйм (изб.)
Температурный диапазон
от –30 до 82 °C
Соединение для подключения импульсной трубки
1/4 NPT
Варианты
Взрывобезопасный переключатель
Не взрывобезопасный концевой выключатель
Соленоид
Дополнительное манометрическое устройство для дополнительного давления
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи

undefined