Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CP200

Регуляторы понижения давления Fisher™ CP200

Product Description

Нагруженные давлением регуляторы серии СР200 Fisher разработаны для применения в различных устройствах понижения давления, включая коммерческие и промышленные установки. Данная гибкость обеспечивается различными размерами корпуса и концевыми соединениями, уставками выходного давления, размерами мембраны. Серия СР200 обеспечивает точное регулирование в системах измерения коэффициента давления (расчета постоянного коэффициента).

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Wide Range of NPT Body Sizes
  • Easy to Install and Maintain
  • Only Standard Tools Required for Pressure Adjustment and Orifice Removal
Доступные конфигурации
Автономный регулятор, предохранительный клапан, предохранительный клапан с малой пропускной способностью, внутренняя регистрация параметров давления, вторичное седло
Типоразмеры и концевые соединения
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1-1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1-1/4 NPT, 1-1/4 NPT
Максимальное входное давление
12,1 бар
Максимальное выходное давление
Аварийное давление (корпуса): 1,7 бар
Допустимое без повреждения частей: 1,7 бар
Рабочее: 1,4 бар
Диапазон выходного давления
от 0,07 до 1,4 бар
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
5 кг.

Документация и чертежи