Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-ACE95SR

Клапаны поддержания газовой подушки Fisher™ ACE95Sr

Product Description

Регуляторы модели ACE95Sr - это автономные, сбалансированные, пилотные клапаны, которые используются для точного регулирования давления в системах поддержания газовой подушки в резервуарах. Эти регуляторы помогают регулировать выбросы и обеспечивать защиту атмосферы от загрязнения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Fully Balanced Pilot Design Reduces Inlet Pressure Sensitivity
  • Frictionless Pilot Valve
  • Bubble Tight Shutoff
  • Pilot Controlled
  • Highly Sensitive
  • Diagnostics Available
  • Vacuum Settings Available
Типоразмеры и концевые соединения
Угловой корпус: 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Минимальное входное давление
1,7 бар
Диапазон регулирования давления
от -1 мбар до 103 мбар в шести диапазонах
Максимальное входное давление
13,8 бар (изб.)
Диапазоны выходного давления
от -12 до 0,10 бар (изб.)
Регистрация давления
Внешнее
Температурные характеристики
БНК: от -29 °C до 82 °C
СКФ: от -18 °C до 100 °C
EPDM - FDA: от -40 °C до 100 °C
FFKM: от -29 °C до 100 °C
Приблизительный вес
27 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи