Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-627W

Регуляторы понижения давления Fisher™ серий 627W и WH

Product Description

Регуляторы моделей 627W и 627WH — это редукционные регуляторы прямого действия для работы с жидкостями. Доступные размеры корпуса: NPS 3/4", 1" и 2" / DN 20, 25 и 50. Изготавливаются из материалов, соответствующих используемой жидкости.

Особенности

  • In-Line Maintenance
  • Tight Shutoff Capability
  • Versatility
  • Rugged Construction
  • Stainless Steel Construction
Размеры корпуса и концевые соединения
БНК: 3/4, 1 или 2 CL150, CL300 или CL600 Фланцы с выступом: NPS 1 или 2 / DN 25 или 50
PN 16, 25 или 40: NPS 1 или 2 / DN 25 или 50
Максимальное входное давление
Тип 627W: 37,9 бар с нейлоновым диском или 24,1 бар с эластомерным диском
Тип 627WH: 62,1 бар с нейлоновым диском или 48,3 бар с эластомерным диском
Максимальное выходное давление (кожуха)
Тип 627W:
Ковкое железо: 32,0 бар
Сталь или нержавеющая сталь: 103 бар
Тип 627WH:
Сталь или нержавеющая сталь: 103 бар
Диапазоны выходного давления
Тип 627W: от 0,69 до 10,3 бар в четырех диапазонах
Тип 627WH: от 9,7 до 34,5 бар в двух диапазонах
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Температурные характеристики
от -40 °C до 204 °C
Приблизительный вес
С кожухами из ковкого железа или стали: 5 кг

Документация и чертежи