Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1190

Регуляторы систем создания газовой подушки низкого давления Fisher™ 1190

Product Description

Регулятор газовой подушки низкого давления модели 1190 — это сервоуправляемый клапан с регулятором входного давления. Этот клапан используется для сверхточного управления давлением в системах газовых подушек низкого давления.

Особенности

  • Quick-Change Trim Package
  • In-Service Travel Inspection
  • Easy In-Line Maintenance
  • Factory-Piped Pilot Supply
Размеры корпуса
NPS 1, 2 / DN 25, 50
NPS 3, 4, 6 / DN 80, 100, 150
NPS 8 x 6, 12 x 6 / DN 200 x 150, DN 300 x 150
Концевые соединения
NPT, SWE, BWE, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF CL300 RF, CL600 RF, PN 16/25/40
Материалы
Чугун, углеродистая сталь WCC или нержавеющая сталь CF8M
Максимальное входное давление

200 фунтов/кв. дюйм изб./13,8 бар для чугунной конструкции или 300 фунтов/кв. дюйм изб./20,7 бар для конструкции из стали или нержавеющей стали
Максимальное выходное давление (кожуха)
5,2 бар/75 фт/кв. дюйм изб.
Диапазоны выходного давления
От 0,25 дюймов водяного столба 7 фунтов на кв.дюйм / от 0,6 мбар до 0,48 бар в семи диапазонах
Регистрация давления
Внешнее
Рабочая температура
NBR: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
FEP: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
FKM: от 40 до 300°F / от 4 до 149°C
EPDM: от -20 до 225°F / от -29 до 107°C
FFKM: от 0 до 300°F / от -18 до 149°C
Приблизительная масса
NPS 1 / DN 25: 85 фунтов / 39 кг
NPS 2 / DN 50: 100 фунтов / 45 кг
NPS 3 / DN 80: 145 фунтов / 66 кг
NPS 4 / DN 100: 195 фунтов / 88 кг
NPS 6 / DN 150: 380 фунтов / 172 кг
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150: 740 фунтов / 336 кг
Технические характеристики монтажного кронштейна монитора положения (PMB)
Конструкционные материалы:
Кронштейн: нержавеющая сталь 304
Крепеж: нержавеющая сталь18-8
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи