Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Product Description

Беспроводной преобразователь дискретного сигнала Rosemount™ 702- это экономичное и готовое к установке устройство с 2-мя дискретными входами. Беспроводной преобразователь дискретного сигнала Rosemount 702 с 2-мя дискретными входами разработан по технологии Wireless HART®, обеспечивающей безопасность использования и надежность данных, он предоставляет системе управления доступ к дискретным точкам, не подключенным к системе по причине высоких затрат на прокладку проводов и отсутствия устройств ввода/вывода. Обычно применяется в качестве беспроводного ретранслятора.

Частота опроса
от 1 сек. до 60 мин., выбирается пользователем
Источник питания
Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе из полимера PBT (полибутилентерефталат)
Материал корпуса
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или нержавеющая сталь
Тип антенны
Внешняя антенна (вариант исполнения WK): максимальная мощность (ЭИИМ) 10 мВт (10 дБм); расширенный диапазон, внешняя антенна (вариант исполнения WM): максимальная ЭИИМ 18 мВт (12,5 дБм); выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN): максимальная ЭИИМ 40 мВт (16 дБм); выносная антенна (вариант исполнения WJ): максимальная ЭИИМ 17 мВт (12,3 дБм)
Индикатор/интерфейс
Опционально

Особенности

  • Готовое к установке устройство обеспечивает доступ к дискретным точкам, которые не подключены к системе управления
  • Гибок в использовании: совмещает функционал беспроводного ретранслятора и мониторинга 2-х дискретных значений, например низкий и высокий предельные уровни среды в резервуаре
  • Может использовать логические схемы с предельными или переключающими контактами
  • Функция мгновенного измерения позволяет постоянно отслеживать состояние дискретного входа вне зависимости от времени обновления данных по беспроводной сети и считать количество срабатываний.
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку
  • Модуль SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и возможность замены без снятия преобразователя

Документация и чертежи