Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Преобразователь дискретного сигнала в беспроводной Rosemount 702 для обнаружения плунжера

Product Description

Преобразователь дискретного сигнала в беспроводной 702 для обнаружения плунжера был разработан для использования в кустах скважин природного газа, в которых используются плунжеры для повышения эффективности скважин. Преобразователь используется в сочетании с существующим датчиком плунжера для обнаружения события прибытия и отправки сигнала по беспроводной сети. Он был специально разработан для совместимости с датчиком обнаружения плунжера ETC Cyclops модели ET-11000.

Частота опроса
от 1 сек. до 60 мин., выбирается пользователем
Питание
Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе из полимера PBT (полибутилентерефталат)
Материал корпуса
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или нержавеющая сталь
Тип антенны
Внешняя антенна (вариант исполнения WK): максимальная мощность (ЭИИМ) 10 мВт (10 дБм);
расширенный диапазон, внешняя антенна (вариант исполнения WM): максимальная ЭИИМ 18 мВт (12,5 дБм);
выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN): максимальная ЭИИМ 40 мВт (16 дБм);
выносная антенна (вариант исполнения WJ): максимальная ЭИИМ 17 мВт (12,3 дБм)
Индикатор/интерфейс
Опционально

Особенности

  • Разработан для совместимости с датчиком обнаружения плунжера ETC Cyclops модели ET-11000.
  • Предоставляет доступ к дискретным точкам, не подключенным к системе по причине высоких затрат на прокладку проводов и отсутствия устройств ввода/вывода.
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку
  • Функция мгновенного измерения позволяет постоянно отслеживать состояние дискретного входа вне зависимости от времени обновления данных по беспроводной сети и считать количество срабатываний.
  • Модуль SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и возможность замены без снятия преобразователя

Документация и чертежи