Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-FVM

Вилочный Вискозиметр Micro Motion® FVM

Product Description

Вилочный многомерный измеритель вязкости высокой производительности, обеспечивающий точные измерения вязкости, плотности и температуры.

Погрешность измерения вязкости
±0,2 сП (диапазон 0,5-10 сП) и ±1% полной шкалы в следующих диапазонах:
 •0,5-10 сП
 •10–100 сП
 •100–1000 сП
Диапазон рабочей вязкости
0,5-20000 сП
Погрешность измерения плотности
±1,0 кг/м3(±0,001 г/см3)
Диапазон рабочей плотности
0-3000 кг/м3 (0-3 г/см3)
Диапазон рабочих температур – исполнение с коротким штоком
от –50 °C до +200 °C
Диапазон рабочих температур – исполнение с длинной штангой
от -40 °F до +150 °C (от -40 °F до +302 °F)
Материалы

 • Смачиваемые части: нержавеющая сталь 316L
 •Отделка вилки:стандартная, покрытие из фторполимера (PFA) или электрополировка
 •Корпус преобразователя: алюминий с полиуретановым покрытием
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции индикатора

 •Просмотр параметров технологического процесса.
 •Просмотр и подтверждение сигналов предупреждений.
 •Настройка токового выхода и выхода RS-485.
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV).
 •Поддержка нескольких языков.
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных опций электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Один выход Modbus/RS-485 Можно также заказать прибор с процессором для использования в варианте с измерительным преобразователем модели 2700 удаленного монтажа с поддержкой FOUNDATION fieldbus
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Имеющиеся разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Особенности

  • Получайте надежные и непрерывные многопараметрические измерения вязкости, плотности и температуры
  • Простота установки в трубопроводы, байпассные контуры и резервуары
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Быстрая проверка состояния измерительного прибора и статуса при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Ознакомьтесь с детальными интерактивными схемами приборов из нашей линейки плотномеров и вискозиметров.

Документация и чертежи