Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-HFVM

Вискозиметр для тяжелого топлива Micro Motion HFVM Viscomaster, нержавеющая сталь 316L

Product Description

Вилка из нержавеющей стали 316L с алмазоподобным покрытием зубцов предназначена для контроля и измерений в реальном времени тяжелого дизельного топлива для двигателей, турбин и горелок в морских и энергетических системах.

Погрешность измерения вязкости
±0,2 сП (от 0,5 до 10 сП), тогда ±1 % от диапазона калибровки макс. (от 10 до 100 сП)
Диапазон рабочей вязкости
от 0,5 до 100 сП
Погрешность измерения плотности
±1,0 кг/м3(±0,001 г/см3)
Диапазон рабочей плотности
от 0 до 3000 кг/м3 (от 0 до 3 г/см3)
Диапазон рабочих температур
от -50 °C до +200 °C
Материалы
• Детали, контактирующие с измеряемой средой: нержавеющая сталь 316L и алмазоподобное углеродное покрытие (DLC)
• Отделка зубцов: покрытие DLC
• Корпус преобразователя: алюминий с полиуретановым покрытием
Локальный дисплей (опция)
• Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.  
• Для простоты считывания показаний может поворачиваться на преобразователе с шагом 90 градусов.  
• Подходит для эксплуатации в опасных зонах.  
• Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах. 
• Стеклянное смотровое окно.  
• Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции дисплея
Просмотр переменных технологического процесса
Просмотр и подтверждение аварийных сигналов
Настройка выходных сигналов мА и RS-485
Поддержка проверки по известной плотности (KDV)
Поддержка нескольких языков
Выходные каналы измерительного преобразователя
Выходные каналы:    
• Канал A — 4–20 мА + HART   
• Канал B — 4–20 мА    
• Канал C — RS-485/Modbus
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов
Разрешения сертифицирующих организаций и типы сертификации:  
• CSA  
• IECEx  
• NEPSI  
• ATEX

Особенности

  • Сертификации для примерения в морской промышленности от Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas и Американского бюро судоходства
  • Непрерывное многопараметрическое измерение вязкости, плотности и температуры
  • Снижение трения и повышение стойкости к налипанию благодаря алмазоподобныму углеродному (DLC) покрытию
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах преобразователя, который поддерживает функцию настройки по месту и отображения измеряемых параметров
  • Расширение возможностей использования прибора благодаря комплектам для замены капиллярных вискозиметров и торсионных реометров
  • Ознакомьтесь с детальными интерактивными схемами приборов из нашей линейки плотномеров и вискозиметров.

Документация и чертежи