Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Двухконтурный ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ 3417 4+4

Product Description

Выполняйте проверку и валидацию конечных результатов коммерческого учета с помощью ультразвукового расходомера Rosemount модели 3417 4+4 с полным резервированием, который сочетает в одном устройстве мощность двух проверенных на практике четырехлучевых ультразвуковых расходомеров Rosemount с конструкцией British Gas (сертифицирован по OIML R137 1&2, класс точности 0,5). Этот современный расходомер проводит два независимых измерения, которые выполняются одновременно, для получения непревзойденной точности измерения, надежности и продолжительности бесперебойной работы. Инновационное программное обеспечение MeterLink™ предоставляет прямой доступ к диагностическим данным, полученным с помощью сверхскоростного блока электроники серии 3410, для обнаружения нарушений потока в реальном времени с целью снижения погрешности измерений и облегчения технического обслуживания.

Продукты

Search
1–8 из 8 результатов для Products
Размеры трубопроводов
От DN200 до DN1050 (от 8 до 42 дюймов) при конфигурации British Gas (BG)
Вид рабочей среды
газ
Погрешность
±0,1 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Повторяемость
±0,05 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры Т-21: от −20 °C до +100 °C (от −4 deg;F до +212 deg;F)
Трансдьюсеры T-22: от −50 °C до +100 °C (от −58 deg;F до +212 deg;F)
Трансдьюсеры Т-200 (диам. до 12”): от −50 °C до +125 °C (от −58 deg;F до +257 deg;F)
Диапазон рабочего давления
Трансдьюсеры T-21/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Трансдьюсеры T-21/T-22: минимальное рабочее давление 345 кПа изб. (50 фунт/кв. дюйм изб.) обеспечивается при уменьшенном Qmax
Трансдьюсеры T-22: от 0 до 689 кПа изб. (от 0 до 100 фунт/кв. дюйм изб.), требуется установка изолированных трансдьюсеров
Трансдьюсеры Т-200 (с диаметром трубопровода до 12”): от 103 до 25 855 кПа изб. (от 15 до 3 750 фунт/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Ускоряйте обнаружение нарушения потока с помощью запатентованного метода синхронизации трансдьюсеров, который предотвращает взаимные помехи и шумы
  • Снижайте неопределенность измерений с помощью предупреждений, позволяющих обнаруживать отложения, жидкость, засоры и отклонения в качестве газа
  • Оснащен прочными трансдьюсерами T-200 с титановым покрытием для обеспечения оптимальных рабочих характеристик во влажной, кислой и агрессивной среде.
  • Трансдьюсеры T-200 безопасно извлекаются под давлением без специальных инструментов (для диаметров труб до 42 дюймов).
  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10
  • Упрощайте установку с помощью двух расходомеров, расположенных в одном корпусе; нет необходимости в дополнительных измерительных линиях или промежуточных фланцах
  • Оптимизируйте обслуживание, увеличивайте межкалибровочный интервал и сокращайте затраты, легко отслеживая отклонения от базовых значений производительности расходомера
  • Значительное сокращение времени, затраченного ранее на анализ данных и поиск и устранение неисправностей, благодаря новой функции Smart Meter Verification Basic, которая теперь включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения электроники 3410.

Документация и чертежи