Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-68Q Temperature Sensor

Гигиенический датчик температуры Rosemount™ 68Q

Product Description

Гигиенический датчик температуры Rosemount 68Q является стандартным резистивным датчиком температуры (РДТ). Этот датчик разработан для обеспечения гибких и надежных измерений температуры в гигиенических средах для пищевой и фармацевтической промышленности, а также в области науки о жизни. Термопреобразователь сопротивления оснащен гигиеничной крышкой с соединением Tri Clamp®, он прост в установке и подходит для измерений в условиях асептического подключения к процессу CIP, без мертвого мешка.

Постоянная времени / отклик
Наружный диаметр трубки Tri-clamp 1 дюйм Наружный диаметр трубки Tri Clamp составляет 1 дюйм и больше: менее 3,5 секунд, необходимых для достижения отклика датчика 63,2 %; наружный диаметр трубки Tri Clamp составляет от 1/2 до 3/4 дюйма: менее 1,5 секунд, необходимых для достижения отклика датчика 63,2 %; полный перечень спецификаций доступен в полной спецификации
Стабильность
Наружный диаметр трубки Tri Clamp составляет от 1/2 до 3/4 дюйма: ±0,08 % максимальное изменение сопротивления при температуре таяния льда после 1000 часов при максимальной указанной температуре 392 °F (200 °C).
Проволочные выводы
Наружный диаметр трубки Tri-clamp -дюйма: Максимальное изменение сопротивления ±0,035 % при температуре таяния льда после 1000 часов при максимальной температуре (200 °C).
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции 500 x 10^6 Ом при измерении под напряжением 100 В пост. тока при комнатной температуре
Варианты калибровки
Заданная пользователем точка или схема калибровки; схема калибровки с константами Каллендара-Ван Дьюзена

Особенности

  • Предназначен для гигиенических технологических сред для удовлетворения требований пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности
  • Концевая крышка Tri Clamp обеспечивает длину погружения от 1,0 до 9,5 дюймов (от 25,4 до 241,3 мм) для легкой установки
  • Выдерживает температурный диапазон от -58 до 392 °F (от -50 до 200 °C), гарантируя долговечность применения
  • Асептические технологические соединения подходят для измерения без мертвых зон в процессах с очисткой на месте (CIP).
  • Наружное покрытие датчиков и соединительных головок из нерж. стали соответствует стандартам 3-A®, что обеспечивает надежную работу
  • Широкий выбор корпусов и соединительных головок обеспечивает универсальность применения
  • Капсула датчика вварена в узел санитарно-технической крышки / штока из нержавеющей стали 316, обеспечивая стабильность работы
  • Схемы калибровки с константами Каллендара-Ван Дьюзена улучшают общие рабочие характеристики и точность датчика
  • Предоставляет возможность электрополировки деталей, контактирующих со средой, для удовлетворения особых требований к наружному покрытию

Документация и чертежи