Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-248 Configuration Software

Программное обеспечение конфигурирования Rosemount™ 248

Product Description

Программное обеспечение конфигурирования Rosemount 248 предназначено для преобразователей Rosemount 248. ПО используется совместно с различными модемами производства Rosemount или пользовательскими аппаратными модемами и позволяет задавать технологические параметры, типы датчиков, число проводов, настраивать инженерные пульты, параметры сглаживания и подачи сигналов тревоги, а также вводить данные меток преобразователей. Программа совместима с Windows™ XP, Windows 7 32-bit и Windows 7 64-bit и поставляется в трех аппаратных конфигурациях.

Опции аппаратного обеспечения
Только программное обеспечение; Модем и программное обеспечение HART; USB Модем и программное обеспечение HART
Совместимые устройства
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 248 со способом монтажа в соединительной головке или на DIN-рейке
Совместимость программного обеспечения
ОС Windows™ XP, 32-разрядная и 64-разрядная ОС Windows 7

Особенности

  • Предназначен для использования с преобразователем Rosemount 248 для обеспечения конфигурации для широкого спектра применений
  • Может использоваться в сочетании с различными модемами Rosemount или модемами, поставляемыми заказчиком для различных применений
  • Позволяет выполнять конфигурирование множества параметров, включая переменные процесса, тип первичного преобразователя, количество проводов и технические единицы
  • Для расширения выбора при заказе доступны три варианта комплектации
  • Совместимо с Windows™ XP, 32-разрядной и 64-разрядной ОС Windows 7

Документация и чертежи