Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Поверхностный температурный датчик Paine™ серии 215-01-080

Product Description

Поверхностный температурный датчик Paine серии 215-01-080 Series - это платиновый термочувствительный элемент резистивного датчика температуры (РДТ), рассчитанный на температуры до 482 °F (250 °C). Это термочувствительный элемент РДТ, исполненный в виде компактного, коррозиестойкого датчика, обеспечивает долгосрочную службу в сочетании с надежностью, стабильностью и воспроизводимостью показаний. Эти датчики обеспечивают точность и малое время отклика и хорошо подходят для критических высокотемпературных измерений поверхностей механизмов и технологического оборудования.

Температурный диапазон
от -4 до +482 °F (от -20 до +250 °С).
Гарантия
1 год
Материалы конструкции
Шестигранник: Inconel X750. Корпус: Inconel 718, UNSN07718, раствор, закаленный и выдержанный до максимума Rockwell C40
Отверстие давления/фитинг
1 /4 -20 UNC-2A
Сертификация
Отсутствует

Особенности

  • Датчик способен противостоять коррозии и окислению в тяжелых и экстремальных условиях, гарантируя долговечность
  • Быстрое время отклика позволяет получать точные данные измерений, повышая эффективность
  • Предлагается в пакете с максимальным диаметром 0.515 дюйма для очень малого коэффициента форм
  • Долгосрочная стабильность и точность обеспечивают надежность и достоверность измерений
  • Имеется возможность настройки параметров датчика для создания эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи