Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-erosion-probes

Извлекаемые зонды песчаной эрозии Roxar™

Product Description

Извлекаемые зонды песчаной эрозии Roxar обнаруживают частицы песка и эрозию, используя точечную коррозию, вызываемую песком при попадании на поверность зонда. Для более надежного обнаружения используются несколько элементов, охватывающих более широкий участок трубы. Быстрый отклик зонда песчаной эрозии позволяет обнаруживать аварийные ситуации, предпринять корректирующие действия и выполнить проверку, прежде чем аварийная ситуация будет определена другими технологиями измерений. Зонды можно комбинировать с акустическими зондами SAM Roxar и датчиками Permasense для максимально полного решения по мониторингу эрозии вследствие воздействия песка.

Номинальное давление
Стандарт: 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар); Опционально: 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)
Количество элементов зонда
Не более 4, в зависимости от размера трубы и скорости. Также доступны комбинированные датчики коррозии и песчаной эрозии
Макс. температура
145 °C/293 °F
Материал элемента зонда
Стандартным материалом является сплав Monel или Duplex
Материал корпуса зонда
Стандартными материалами являются нержавеющая сталь и сплав Duplex
Соединитель
6-контактный разъем Amphenol (штекер)

Особенности

  • Высокая чувствительность и быстрая реакция при использовании с приборами Roxar SandLog позволяют быстро обнаруживать появление песка
  • Несколько элементов обеспечивают максимальный охват диаметра трубы для надежного обнаружения песка
  • Коррозионностойкие элементы позволяют отличить эрозию под действием песка от коррозии
  • Целый ряд форм и конструкций, предназначенных для различных применений в области контроля
  • Совместимость с системами фитингов доступа, предлагаемыми большинством поставщиков; могут быть установлены вместо большинства существующих 2-дюймовых зондов
  • Извлекаемый зонд песчаной эрозии Roxar нечувствителен к механическим, электромеханическим или вызванным движением потока помехам.

Документация и чертежи