Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-752 Remote Indicator

Дистанционный индикатор сигнала Rosemount™ 752 FOUNDATION™ fieldbus

Product Description

Дистанционный индикатор Rosemount 752 Foundation Fieldbus отображает значение регулируемого параметра, вместе с каким-либо конечным устройством управления, или отображает информацию, поступающую от преобразователей, установленных в недоступных местах. Модель 752 поддерживает обновленную версию комплекта испытания совместимости H1 (ITK) 6.0, обеспечивает самые современные возможности полевой диагностики согласно рекомендациям NAMUR NE107. Дистанционные индикаторы способны работать в любой точке сегмента шины H1 FOUNDATION Fieldbus и предоставляют значения переменных, например, давления, расхода, уровня жидкости, температуры или положения клапана.

Класс защиты корпуса
NEMA Тип 4X IP66 и IP68
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Материалы конструкции
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или CF-8M (литая нержавеющая сталь 316)

Особенности

  • Отображает значение контролируемых переменных наряду с конечными устройствами управления, что обеспечивает более глубокое понимание процесса
  • Отображет значения важных технологических переменных с удалённых средств измерений, установленных в труднодоступных местах
  • Устройство может быть расположено в любом месте сегмента, обеспечивая гибкость применения
  • До восьми значений могут быть сконфигурированы с помощью маркировки и технических единиц для удовлетворения ряда требований применения
  • Данные отображаются последовательно с шагом в 3 секунды, предоставляя быструю и полную информацию
  • Предлагает улучшенные вычисления и возможности управления благодаря дополнительному набору функциональных блоков
  • Набор функциональных блоков включает в себя блок селектора входа, блок характеристики сигналов, арифметический блок, интегратор и ПИД с автоматической настройкой.
  • Может отображать выходные данные функционального блока с любого устройства на сегменте H1 FOUNDATION fieldbus
  • Двухпроводное устройство с питанием от сегмента обеспечивает простоту установки и использования
  • Некритические оповещения могут быть отправлены на станцию технического обслуживания для дальнейшей работы, а критические диагностические сообщения могут быть направлены для немедленной проверки приборов.

Документация и чертежи